製品の公開
Alamy Grey 60X60
Ceramica Italia

Alamy Grey 60X60

Google翻訳”,
クラシックな寄木細工フローリングとしてデザインされたこのコンポジションは、異なる色合いの板材を光沢のある仕上げで組み合わせ、時代を超越したクラシックな製品でありながら、優れたコストパフォーマンスを実現しています。温かみのある空間に映える伝統的な木目調と、どんなお部屋にも明るさをもたらすグレートーンの2色をご用意しています。10年間の保証付きで、今すぐ理想の空間をデザインしましょう。
仕様
  • Name: ALAMY GREY 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
技術仕様
  • Unique ref203091-alamy-grey-60x60
  • コレクションセットMadera
  • コレクション60X60
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)597
  • 幅(mm)597
  • 奥行き(mm)83
関連
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
  • 正味重量(kg)64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
  • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
  • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
  • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

対応地域

南アメリカ 北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ