製品の公開
Itria Perla 30X60
Itria Perla 30X60
    Ceramica Italia

    Itria Perla 30X60

    Google翻訳”,
    ヴィラ・ディトリアにちなんで名付けられたItria 60x60と30x60のセラミックタイルは、魅力的なベージュとグレーの色合いで展開され、ヴィラの建築様式からインスピレーションを得ています。温かみのあるベージュから落ち着いたグレーまで、多彩なカラーバリエーションをお楽しみいただけます。Itriaは美しい外観を演出するだけでなく、水回りでもご家族の安全を確保します。URD(超滑り止め)技術と優れた滑り止め効果により、バスルーム、スパ、ホットタブなど、様々な場所に最適です。10年間の保証付きで、安心して設置いただけます。
    仕様
    • Name: ITRIA PERLA 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises and offices. Indoor and covered outdoor social halls. Restaurants with closed and open kitchens, hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203137-itria-perla-30x60
    • コレクションセットCement
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ