製品の公開
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
Bosco Camel 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Camel 31X101

    Google翻訳”,
    ボスコ キャメル 31x101 ファーストグレードは、天然木の温かみと静けさにインスピレーションを得た壁面・床面タイルです。空間と本質的な要素を繋ぐようにデザインされています。「メイト スーパーソフト」仕上げのテラトーンが特徴のこの非モジュールタイルは、心地よい質感を提供し、居心地の良いバランスの取れた空間づくりに最適です。寝室や書斎などの室内空間の床面と壁面の両方に適しており、完成度の高い耐久性のある美しい空間を実現します。
    仕様
    • Name: BOSCO CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing Dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Bedrooms and studies without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Residential. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203173-bosco-camel-31x101
    • コレクションセットMadera
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ