製品の公開
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
Aura 31X101
    Ceramica Italia

    Aura 31X101

    Google翻訳”,
    時に最も力強いのは、目に見えるものではなく、知覚するものなのです。オーラとは、バランス、静寂、抑制といった、押し付けがましくなく空間を変容させる繊細な感覚から生まれます。大理石と、一日の終わりに私たちを迎える静寂の空間にインスピレーションを得た、この高光沢グレーのセラミックタイルは、静寂と優雅さを表現したい壁に最適です。耐久性と洗練されたデザインにより、水回りや屋内プールなど、あらゆる室内空間を美しく彩ります。31×101cmの縦長のタイルは、壁をスタイリッシュに演出し、開放感と連続性を感じさせます。
    仕様
    • Name: AURA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203177-aura-31x101
    • コレクションセットMarble
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ