エテルナ・エストラクタード 31x101 cm は、大理石の荘厳さを繊細に構築されたテクスチャで捉え、空間に視覚的な深みと現代的なタッチをもたらす高光沢セラミックタイルです。そのデザインは、時を超えて語り継がれてきた大理石、そして今も語り継がれる物語を目撃してきた大理石からインスピレーションを得ています。偉大な寺院や古典作品のように、このセラミックタイルは永続的に使用でき、感動を与えるように作られています。31x101 cm の細長いサイズと光沢のある白い大理石模様の仕上げにより、エテルナ・エストラクタードは、どんな壁もエレガントで鮮やかな個性あふれる表面へと変貌させます。バスルーム、キッチン、リビングルーム、装飾壁、そしてさりげない洗練を求める空間に最適です。さらに、耐久性と汎用性にも優れているため、プールサイドの床材としても使用できます。この製品は、単なる美的選択ではありません。記憶に刻まれた瞬間を称えるスタイルステートメントなのです。なぜなら、感情を呼び起こす表面があり、Eterna はそれを賞賛するために作られたからです。
仕様
Name: ETERNA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA.
Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm.
Use: Tiles suitable for use on walls.
Installation Areas: Wall.
Typology: Marble with Porcelain Gloss finish.
Effect: Deep Sense structure.
Thickness: 0.97 cm.