製品の公開
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
Bosco Light 31X101
    Ceramica Italia

    Bosco Light 31X101

    Google翻訳”,
    木には、私たちを本質へと結びつける何かがあります。森の静けさ、心地よい静寂、そしてまるで自分の家のように感じられる場所に戻ってきたような感覚。Boscoは、まさにそのインスピレーションから生まれました。包み込むような質感、心地よい色彩、シンプルながらも豊かな暮らしの足跡を刻む床。空間が完璧に感じるためには、完璧である必要はありません。ただ、少しだけあなたに似ているだけでいいのです。
    仕様
    • Name: BOSCO LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203182-bosco-light-31x101
    • コレクションセットMadera
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ