製品の公開
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
    Ceramica Italia

    Aria 31X101

    Google翻訳”,
    比類なきエネルギーを吹き込む、まばゆいばかりの作品、アリアをご覧ください。フォーシーズンズ大理石の豊かさと動きにインスピレーションを得た、鮮やかなエメラルドグリーンは、自然のエッセンスを大胆に捉えています。コントラストの強い縞模様が生命力に満ち、ダイナミックなフォーカルポイントを生み出します。その名が示す軽やかさと、輝くセミミラーグロス(テクスチャード仕上げもオプション)により、アリアは生命力と驚異的な感覚を解き放ち、モダンさと圧倒的な個性が息づく空間を創造します。
    仕様
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203188-aria-31x101
    • コレクションセットAccents
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ