製品の公開
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
    Ceramica Italia

    Breza 31X101

    Google翻訳”,
    ダイナミズムを再定義。鮮やかなフォーシーズンズ大理石にインスピレーションを得た、深みのあるコントラストと躍動感あふれる縞模様が、他に類を見ない視覚的物語を紡ぎ出します。緑がかったネイビーブルーのトーンは、広大な海を想起させ、穏やかで表情豊かな雰囲気を醸し出します。このクラッディングは、単に美しく見せるだけでなく、好奇心と魅力を掻き立て、壁を生きた芸術作品へと変貌させます。セミミラー仕上げ(およびテクスチャ加工オプション)を備えたBrezaは、常識を打ち破る人々にとって最適な選択肢です。
    仕様
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203189-breza-31x101
    • コレクションセットAccents
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ