製品の公開
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
Castagno 60X60
    Ceramica Italia

    Castagno 60X60

    Google翻訳”,
    クラシックな寄木細工としてデザインされたこのコンポジションは、多様な色調の板材と光沢のある仕上げを組み合わせ、時代を超越したクラシックな製品でありながら、優れたコストパフォーマンスと品質を兼ね備えています。温かみのある空間を演出する伝統的な木目調と、どんなお部屋にも明るさをもたらすグレーの2つのカラースキームをご用意しています。10年間の保証付きで、今すぐ理想の空間をデザインしましょう。
    仕様
    • Name: CASTAGNO 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, except for bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203202-castagno-60x60
    • コレクションセットMadera
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米