製品の公開
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
    Ceramica Italia

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Google翻訳”,
    ここで翻訳してください。「Terra」バージョンでも、プロフェッショナルで魅力的な技術を維持しています。RAVENA HUMO 30X60は、シームレスに調和する構造、テクスチャ、トーンのブレンドでモザイクを再現し、完璧なニュートラルタッチで空間を装飾します。さらに、魅力的なグレージュトーンは、寒色と暖色の理想的なバランスを提供します。構造に新たな深みが加わることで、このタイプの石材に見られる豊かさをより正確に再現できます。
    仕様
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • コレクションセットAccents
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ