製品の公開
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
    Ceramica Italia

    Volta 60X60

    Google翻訳”,
    Voltaは、お手入れが簡単で柔らかな手触りの、内装用の「ウェット」セミグロス仕上げを採用しています。さらに、フラットなグラフィックとニュートラルカラーは、木目調、セメント調、大理石調など、当社のポートフォリオにあるあらゆる素材と完璧に調和します。高い通行性能を備えているため、住宅や商業施設のあらゆる内装に最適な多目的製品です。
    仕様
    • Name: VOLTA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use , and can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home including showers, stairs, and balconies; covered outdoor residential areas. Suitable for lobbies, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203207-volta-60x60
    • コレクションセットCement
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米