製品の公開
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
    Ceramica Italia

    Berlino Arena 60X60

    Google翻訳”,
    ベルリノ アリーナ 60x60は、温かみとニュートラルさを兼ね備え、時間と人の往来の両方に耐えられるよう設​​計された表面です。その魅力的な色調は、オフィスや住宅の空間にバランスをもたらし、あらゆる環境に自信と静けさをもたらします。
    仕様
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203210-berlino-arena-60x60
    • コレクションセットMarble
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米