Frontier20 は、屋外用途に最適な磁器舗装材コレクションです。汚れにくく、滑りにくく、耐薬品性があり、メンテナンス不要の製品を求める市場の需要により、外観だけでなく内装にも十分な汎用性を持つ、革新的で美観に優れた製品が開発されました。最高レベルの品質管理と技術を最先端の設備と組み合わせ、昔ながらの手法を復活させ、業界をリードする優れた製品を提供しています。Frontier20 は、屋外のリビングエリアにこれまでにない次元をもたらします。
Frontier20 磁器舗装材は、もともと滑りにくく、化学薬品、塩分、色あせ、傷に強いです。毎年のシーリング作業から解放されます。Frontier20 は色あせたり、シーリングが必要になったりすることはありません。圧力洗浄するだけで、いつでも新品のような外観にすることができます。苔やカビも問題にならず、縞模様を恐れることなく簡単に取り除くことができます。Frontier20 の超リアルな表面は物理的に結合しており、色あせたり、剥がれたりすることはありません。Frontier20 は自由です。
住宅および商業スペース向け: 歩道 > 車道 > 中庭 > 芝生または砂利道 > ガレージ > パティオおよびポーチ > テラスおよびバルコニー > アクセス スロープ > ベランダ > 屋外プール
公共スペース向け: 公共の屋外エリア > プール > 屋外レストラン > 屋外バー > ウェルネス センター > 都市デザイン > 安全通路 > 屋外の歩道と広場
屋外の景観を整えるトリム タイル: Frontier20 には、屋外スペースの景観をシームレスに完成させ、強調する特別なトリム ピースの完全な範囲が含まれています。トリム タイルは、商業用または住宅用の屋外スペースの計画に最適なソリューションです。特別なトリムは、Landmark 磁器舗装材と一致するように調和のとれた美観を特徴としており、完全な視覚的連続性が求められるプロジェクトに適しています。
あらゆるニーズに対応する完全なプロジェクト: Frontier20 は、現代的な屋外スペース向けに Landmark が特別に開発した、あらゆるデザイン ニーズに対応する完全なプロジェクトです。幅広い製品ラインナップにより、常に新しい外観の屋外環境を設計し、さまざまな素材からインスピレーションを得た表面で遊ぶことができます。
幅広い外観: ブルーストーン、トラバーチン、トラバーチンクロスカット、クォーツ、フラッグストーン、スレート、大理石、コンクリート、石材、木材、玉石、石灰岩
豊富なカラーバリエーション: ブルーセレクト、フルカラー、ホワイト、シルバー、クリーム、ノーチェ、ホワイト、ベージュ、グレー、ゴールド、ピンク、ブラウン、サンド、ウォルナット、ペッパー
幅広いサイズ展開: Frontier20 は、9 x 9 インチ、9 x 18 インチ、12 x 12 インチ、12 x 24 インチの小型サイズから、18 x 36 インチ、24 x 36 インチ、24 x 48 インチの大型サイズまで、幅広いサイズ展開を特徴としています。クラシックな 24 x 24 インチから洗練された 12 x 48 インチの板材サイズまで、Frontier20 はあらゆるデザイン プロジェクトに自由をもたらします。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |