製品の公開
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
Diamante Celestini 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Diamante Celestini 60X60 Rectified

    Google翻訳”,
    ディアマンテ・チェレスティーニは、当社の名高いラインの至宝です。このダークグレーの高級セラミックタイルは、高い光沢、耐久性、そして耐久性を特徴としており、ご家庭はもちろん、レストラン、オフィス、ホテル、ブティック、銀行、ヘアサロン、アイスクリームショップなどの商業施設など、あらゆる空間に最適です。高品質で耐久性に優れた、確かな品質のセラミックタイル、ディアマンテ・チェレスティーニで、あらゆるタイルの完璧さをご体感ください。ダークグレーの美しさで空間を格上げし、モダンで耐久性のある空間を創造します。
    仕様
    • Name: DIAMANTE CELESTINI CYR 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    技術仕様
    • Unique ref230029-diamante-celestini-60x60-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米