製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ceramica-italia/products/234b3a67-1bb9-4e3e-a474-10107baa5216
ホーム
カテゴリー
床材
フロアタイル
Tormes 58.4X118.4 Rectified
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Ceramica Italia
フォロー
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Google翻訳”,
原文を見る
大判サイズのTORMES(58.4×118.4)は、紙に塗られたテレピン油に油絵の具を塗ったような質感を再現しています。様々な表情を持つこの製品は、空間に海の動きを視覚的に表現し、自然の楽園を創り出します。サテン仕上げは、滑らかで柔らかく、光沢のある表面を生み出し、水や日光に触れることで製品の色調を際立たせます。ご家庭のあらゆる空間の壁面への設置はもちろん、プールの屋内床材としても最適です。
ダウンロード
仕様
仕様
Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
230071-tormes-58-4x118-4-rectified
コレクションセット
Accents
コレクション
58,4X118,4
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-02-13
エディション
1
高さ(Mm)
1184
幅(mm)
584
奥行き(mm)
97
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ceramicaitalia.com/-tormes-58-4-x118-4230071/p
インストール手順
https://www.ceramicaitalia.com/garantia
製品識別情報
https://www.ceramicaitalia.com/certificaciones
技術説明
https://www.ceramicaitalia.com/-tormes-58-4-x118-4230071/p
関連
関連
設計国
コロンビア
製造国
コロンビア
正味重量(kg)
136
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - フロアタイル
IFC分類
壁
Uniclass2015コード
Pr_35_93_96_19
Uniclass2015詳細
Ceramic tiles
OmniClassNumber
23-15 17 13 13 13
OmniClassタイトル
Ceramic Tile Flooring
対応地域
南アメリカ
北米
コロンビア
アメリカ合衆国
ベネズエラ
類似製品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
ダウンロード
Crossville
Access Point
ダウンロード
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
ダウンロード
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
ダウンロード
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
ダウンロード
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
ダウンロード