製品の公開
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
Allegro 58.4 X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Allegro 58.4 X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    笑顔は喜びの最も純粋な表現です。Allegroは、ご自宅で過ごす幸せなひとときをさらに豊かに彩るデザインです。明るい色調と白い筋目が、爽やかで安らぎのある空間を演出し、人生を豊かに彩ります。CeranattoシリーズのAllegroで、心身ともに癒されるようなラグジュアリーをご体験ください。卓越した輝きと独自の耐久性を備え、ご自宅やオフィスのあらゆる屋内スペースに設置できます。
    仕様
    • Name: ALLEGRO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231044-allegro-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ