製品の公開
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
    Ceramica Italia

    Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Google翻訳”,
    ティヴォリは、ティヴォリの雄大なトラバーチンにインスピレーションを得た石材で、その美しさと耐久性から装飾建築において最も高く評価されています。これらの特性は、当社の大型ティヴォリの中核を成しています。精巧なデザインと高品質な仕上げが際立つティヴォリは、真にユニークな仕上がりを実現します。
    仕様
    • Name: TIVOLLI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231067-tivolli-58-4x118-4-dual-rectified
    • コレクションセットNatural
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米