製品の公開
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
Breccia Crema 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Breccia Crema 60X60 Rectified

    Google翻訳”,
    「比類なき輝きを放つ、時代を超えた大理石のエレガンス。」アレバスカト・ブレシア大理石の自然の美しさにインスピレーションを得た、この60×60のセラミックタイルは、その縞模様とコントラストを高光沢のクリスタル・ラックス仕上げで鮮やかに表現しています。クラシックでありながら時代を超越したデザインは、住宅や商業空間に洗練された輝きをもたらします。2色展開のブレシアは、洗練された空間と個性的なアクセントを演出するのに最適です。この光沢のあるタイルで、プロジェクトにラグジュアリーな雰囲気を添えてください。
    仕様
    • Name: BRECCIA CREMA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref231073-breccia-crema-60x60-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ