製品の公開
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
Giorno 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Giorno 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    英語で「日」を意味する「Giorno(ジョルノ)」は、この製品の特徴を完璧に表現しています。カラカッタ大理石にインスパイアされた独特の輝きとホワイトカラーは、ご自宅の特別なひとときを彩る理想的なアクセントとなります。革新的なCeranattoシリーズの一つ、Chiara 58x118で空間をリフォームしませんか。卓越した耐久性と最先端の「Cristal Lux(クリスタル・ルクス)」の​​輝きで知られています。10年間の保証付きで、安心してお過ごしいただけます。
    仕様
    • Name: GIORNO 58.4X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Includes lobbies, fixed points, offices, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, educational institutions, supermarkets, and indoor social rooms. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref231076-giorno-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米