製品の公開
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    普遍的な魅力を持つ、ニュートラルでタイムレスな色合いのセメント。屋内外問わずご使用いただける革新的な仕上げにより、様々な空間でより安全でリラックスした空間を演出します。コーティングにより製品との接触時の摩擦が高まり、転倒や滑りのリスクを軽減します。ニュートラルな色合いは、ご自宅やプロジェクトにおける他のシェード、アクセサリー、仕上げ、装飾との理想的な組み合わせを実現します。
    仕様
    • Name: BETON CREMA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, residential porches, swimming pool exteriors (commercial and residential), bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. Not applicable for shopping mall circulation or terminals. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref231080-beton-crema-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットCement
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米