製品の公開
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Onice 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    ONICEは、鉛灰色と無煙炭の色合いを帯びたグラファイトブラックの背景に、方解石と酸化鉱物を含んだ天然の亀裂を模した白っぽい斜めの脈が交差するデザインです。Cerámica ItaliaのOnice 58.4x118.4は、天然オニキスの荘厳さにインスピレーションを得た、視覚的にインパクトのある作品です。表面は、鉛灰色と無煙炭の色合いを帯びたグラファイトブラックの背景に、方解石と酸化鉱物を含んだ天然の亀裂を想起させる白っぽい斜めの脈が交差しています。Cristal Lux仕上げにより、このデザインは光を反射し、あらゆる空間に優雅さを添え、洗練された高級感を演出します。住宅および商業プロジェクトに最適です。
    仕様
    • Name: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231102-onice-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ