製品の公開
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    ベージュストーンは温かみと汎用性をもたらし、あらゆる空間に自然な静寂をもたらします。トラフィック4フローリング用に設計されたデュアル仕上げは、屋内外を問わず安全性と耐久性を保証します。ナチュラルタッチ効果により、本物の質感と柔らかなニュアンスを強調し、天然石の力強さを損なうことなく、調和と快適さをもたらす時代を超越した空間を創り出します。
    仕様
    • Name: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: General patios, residential porches, and residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットNatural
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米