製品の公開
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    グレーストーンは、落ち着いたエレガントな雰囲気を醸し出し、現代的な空間の中心に据えられています。トラフィック4フローリング用にデザインされたこの石は、デュアル仕上げと高い摩擦係数を両立させ、屋内外のプロジェクトに最適です。洗練されたニュートラルトーンは、ナチュラルタッチテクノロジーによってさらに際立ち、自然さとモダンさを併せ持ち、空間をバランス良く洗練された空間へと導きます。
    仕様
    • Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ). Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls). Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットNatural
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ