製品の公開
Hollow clay brick - Cerapas® 4
Cerámica Pastrana

Hollow clay brick - Cerapas® 4

Google翻訳”,
CerámicaPastrana、SA製セラミック製品これも同社製の大判中空れんがタイプに含まれており、以下の点で際立っています。•乾式壁構造で施工されています。石膏接着剤を使用して配置され、湿度を下げます。 •部品のサイズが大きく、舌と溝のあるユニオンのおかげで、組み立てが簡単で迅速です。 •平坦度。仕上がりが楽になります。 •切断のしやすさ、および水平方向の溝を実行するとき。せん断による切断は、きれいな切断の生成を容易にします。この製品にはCEマーキングとAenorの証明書があります。さらに、次の利点を提供するSilenisシステムに従って実行できます。•「CTE」で表される要件に従って、正確な防音と断熱、および防火性。 •経済的パフォーマンス。 •持続可能な建設。 •乱用に対するセキュリティ、衝撃および吊り下げられた負荷に対する機械的耐性。これらの利点は、さまざまなタイプのテストと証明書によって検証されます。
仕様
  • Technical features of the Cerapas manufactured by Cerámica Pastrana, S.A., according to several tests and certificates in accordance with the CTE: • Soundproofing (DBHR): The results obtained in situ are: o Type 1 - Division of VV. ENL 1 + LHDGF 7 + ENL 1; RA = 35 dBA. o Type 2A – Separation of VV. ENL 1 + LHDGF 7 + LM 4 + LHDGF 7 ENL 1; RA = 56 dBA (with grooves) RA = 57 dBA (without grooves). This tests have been carried out by placing expanded and elasticized polystyrene sheets, also called EEPS on bases and peripheral joints when required by means of the Silensis System. • Balance (DB-S-F): This product has passed the following security tests (DITE 003 - EOTA): o impact against hard-body o eccentric vertical load o impact against soft-body Connectors are used with the most unfavourable formats, such as the LHSGF 4, in order to improve their balance. • Fire safety (DB-SI): Fire safety has been tested according to the regulation UNE En 1364-1:2000 (9). The results have surpassed the maximum EI 120 required by the regulation mentioned above.
技術仕様
  • Unique refLHSGF-Cerapas_4
  • コレクションセットLadrillo hueco de pequeño o gran formato.
  • コレクションLadrillo hueco de Gran Formato.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)505
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)15.03
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 11
  • OmniClassタイトルCommon Bricks
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions