製品の公開
Series 6 Channel Cable Tray

Series 6 Channel Cable Tray

Google翻訳”,
50年代に導入されて以来、Chalfantのシリーズ6ケーブルトレイは、多くの病院、学校、大学、研究所、空港、小売店、オフィスだけでなく、産業やプラントの用途にも好まれる選択肢となっています。シリーズ6ケーブルトレイは非常に用途が広く、特別なニーズに適応でき、指定と設置が非常に簡単です。人気のあるモデルは、クリーブランドおよび米国中の他のいくつかの場所の在庫から入手できます。
  • はしごや段ボールの底のデザインよりも最大25%少ないスペースで済みます。
  • 設置コストはコンジットより40〜60パーセント低くなります。
  • ワンピースデザインは剛性を提供します。
  • 設計、変更、拡張が簡単です。
  • 亜鉛メッキまたは普通鋼、アルミニウムまたはステンレス鋼で利用できます。
  • 融着エポキシで塗装またはコーティングできます。
  • 長さにカスタムカットすることができます。
  • バリアを設置して、現場の人件費を削減できます。

利用可能な他のカスタム変更:
  • 特別な幅。
  • 2"から8"までの特別な荷重の深さ。
  • 船内または船外に90°フランジで製造されています。
  • 特殊な穴やノックアウトで打ち抜くことができます。
技術仕様
  • Unique refchalfant-series6cct
  • コレクションセットCable Trays and Horizontal Racks
  • コレクションCable Tray Wire Mesh
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類Cable Carrierセグメント
  • ETIM コードEC000047
  • ETIM 名Cable tray/wide span cable tray
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
  • Uniclass2015詳細Cable trays
  • MasterFormat 2014 コード27 05 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNumber23-37 11 13
  • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays