このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Series 5 Channel Cable Tray

Unique ref.: chalfant-series5cct
ブランド名: Chalfant Manufacturing Company
製品ファミリー: Cable Trays and Horizontal Racks
製品グループ: Cable Tray Wire Mesh
公開日: 2018-05-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
Chalfant Series 5 Channel Cable Tray system offers a simple, inexpensive method of routing and supporting all types of light to heavy weight cables. It can also be used to support pneumatic or hydraulic hose or tubing. Series 5 channel cable tray has over 40 year proven track record with successful installations in all types of commercial, industrial and government applications.
  • Installation cost is 40% to 60% less than pulling wire through conduit.
  • Excellent ventilation permits full use of cable rating.
  • Simple design saves layout and field modification time.
  • Cables can be easily added or modified without redesigning the tray system.
  • Available in 4"(102mm) or 6.4(162mm) widths - 12'(3658mm) and 24'(7315mm) long.
  • Choose from extruded aluminum, stainless or galvanized steel.
  • Complete line of fittings and accessories provides the flexibility to meet any installation requirements..
  • Built to NEMA VE-1-1991 standards. Meets NEC Article 318-5 and "Made in the U.S.A".


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 電気設備 - 配電器具・装置
IFC分類: Cable Carrier Segment
Uniclass 1.4 コード: L7823
Uniclass 1.4 詳細: Cable trays/ladders
Uniclass 2.0 コード: PR-70-11-16
Uniclass 2.0 詳細: Cable Trays
Uniclass 2015 コード: Pr_65_70_11_17
Uniclass 2015 詳細: Cable trays
NBS Reference コード: 70-11-16
NBS Reference 詳細: Cable Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 27 05 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Cable Trays for Communications Systems
OmniClass Number: 23-37 11 13
OmniClass Title: Communication Cable Trays
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Distribution

名前
Length 12'(3658)|24'(7315)
Material Aluminum ; Steel 14ga ; Steel HDGAF ; Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 12'(3658)|24'(7315)
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Aluminum ; Steel 14ga ; Steel HDGAF ; Stainless Steel

Chalfant Manufacturing Company

Properties

名前
Tray Depth 1-3/4"(44)
Tray Width 4"(102)|6"(152)

BIMobject®