製品の公開
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Google翻訳”,

    製品シリーズの概要

    Motive™ケーブルマネージャーは、高度に構成可能な高度なケーブル管理ソリューションであり、ケーブルマネージャー内のどこでも無制限の調整を提供し、内部スペースの使用を最適化します。

    主な機能と利点

    • フレームは、一体型の中央トラックを備えた押し出しアルミニウムプロファイルを備えています
    • 大きな半径がフレーム要素の多くに設計されており、ケーブルがマネージャーに出入りするときにケーブルを保護およびサポートします。
    • タッチポイントは、簡単に識別してすばやく調整できるように青色で強調表示されています
    • デュアルヒンジドアは右または左に開き、押して閉じるのに便利です
    • 正面玄関の内側にあるフック機能は、テストメーターを吊るすための専用の安全な場所を提供します
    • ラックのラックマウントユニット(U)スペースに位置合わせするT字型ケーブルガイドを備えた左側および右側のアセンブリ
    • デュアルヒンジフロントドアアセンブリ
    • セントラルトラックアセンブリ
    • 2本のアクセサリーロッド
    • 4つの回転管理フィンガー(6 "W(150 mm)および8" W(200 mm)マネージャーには含まれていません)
    • 12ケーブルバンドルスイベル
    • 4つのハーフスプール(6 "W(150 mm)および8" W(200 mm)には含まれていません)
    • インストールおよびアセンブリハードウェア
    技術仕様
    • Unique refmotive_single-sided-cable_management_system
    • コレクションセットCable Trays and Horizontal Racks
    • コレクションCable Pathway
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類Cableセグメント
    • UNSPSC名称Network cable
    • UNSPSC26121609
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11
    • Uniclass2015詳細Cable management and accessories
    • MasterFormat 2014 コード27 11 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cable Management and Ladder Rack
    • OmniClassNumber23-35 33 23 13
    • OmniClassタイトルVertical Electrical Racks
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution