製品の公開
4K7-HS 1DLP Laser Projector - 7,600 Lumen, 4K UHD, BoldColor Technology
Christie

4K7-HS 1DLP Laser Projector - 7,600 Lumen, 4K UHD, BoldColor Technology

Google翻訳”,

Christie ® 4K7-HS は、1DLP ®テクノロジーのコスト削減、レーザーの長時間照射性能、および 4K UHD 解像度の画質を兼ね備えています。その結果、7,000 ルーメン、4K UHD、HDR10 対応の高性能レーザー プロジェクターが実現しました。

4K7-HS の優れた性能は、特許取得済みの Christie BoldColor テクノロジーによる強化されたカラー パフォーマンスです。色は自然に表示され、4K UHD 解像度の忠実度が追加されたことで、ビジュアルはこれまで以上にリアルで鮮明になります。

4K7-HS には Christie Twist ™が内蔵されており、複数のプロジェクターをすばやく簡単にセットアップできます。さらに柔軟性を高めるために、4K7-HS には 2 つの拡張可能なオプション カード スロットがあり、Christie Terra 入力カードなどのカードを収容できます。 3G SDI 入力カード;および HDBaseT 入力カード。さらに、HDMI 2.0、Display Port 1.2 入力を使用すると、1 本の HDMI または Display Port ケーブルを介してプロジェクターに 4K60Hz コンテンツを供給することができ、セットアップとケーブル配線が簡素化されます。

主な機能

  • 1DLP 4K UHD 解像度 –忠実度の高いビジュアルを手頃な価格で利用できます
  • Christie BoldColor テクノロジー - Christie BoldColor テクノロジーと組み合わせたレーザー照明により、最高品質の画像、リアルなビジュアル、信頼性を実現
  • 長寿命のレーザー光源 –最大 20,000 時間、50% の明るさで実質的にメンテナンスフリーの操作
  • コンパクトで軽量 –小型フォーム ファクタで、重量は 80 ポンド未満です。輸送、持ち上げ、設置が簡単
  • ブレンドとワープ – Christie Twist と互換性があり、複数のプロジェクターをより迅速かつ簡単にセットアップできます
  • 完全な無指向性 –無制限の設計と設置の柔軟性
  • 拡張可能 – 2 つの拡張可能なオプション カード スロットでパフォーマンスと柔軟性をカスタマイズ
  • 包括的な接続性 –冗長性を追加するための 3GSDI (オプション) を含む一般的なフォーマットの完全な接続性
  • 高度な電子機器 –ファームウェアの更新には数分しかかかりません
  • 医療トレーニング対応 -高度なグレースケール画像を再現するための DICOM シミュレーション モード。トレーニング目的での X 線や医療スキャンの分析に最適です。
  • TAA準拠
仕様
  • ISO lumens: 7,600

    ANSI lumens: 7,000

    Color wheel: 4 segment (RGBY) - 2X speed

    Contrast ratio: Full On/Off (Christie Real Black enabled): 2,000,000:1 , Full On/Off (Christie Real Black disabled): 1,100:1

    Dynamic contrast: 5,000:1

    Display type: 1 x 0.66" DMD

技術仕様
  • Unique ref4k7-hs-laser-projector
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションHS Series projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-16
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • UNSPSC名称Video projectors
  • UNSPSC45111616
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors