製品の公開
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA
    Christie

    DWU1100-GS 1DLP Laser Projector - 11,850 Lumen, WUXGA

    Google翻訳”,

    レーザー照明を備えた Christie ® DWU1100-GS 1DLP ®プロジェクターは、ランプとフィルターの交換の必要性をなくし、20,000 時間の寿命を提供します。その小さなフットプリント、軽量、静かな操作、レンズのフルスイート、および 24 時間年中無休の操作耐久性により、このプロジェクターは高等教育、礼拝所、会議、および小規模なロケーションベースのエンターテイメント会場に最適です。このモデルは、TAA 準拠のバリエーションでも提供されます。また、DWU1100-GS には 5 年間の保証が付いており、さらに安心です。

    ビルトインの Christie Twist ™を使用すると、複数の投影画像を任意の 2D または 3D 表面にシームレスにエッジ ブレンディングしてスタックし、使いやすいグリッドポイント/メッシュ インターフェイスを介して各プロジェクターの形状を正確に制御できます。

    Christie Mystique ™ はTwist と連携して、マルチプロジェクターのワープとブレンディングを自動化します。マウスをクリックするだけで、カメラベースのソフトウェアが自動的にマルチプロジェクター システムの位置合わせ、スタック、ブレンドを数分で比類のない精度で行います。フラット スクリーンまたはサーフェス上の 1 つの水平アレイで最大 3 台のプロジェクターを使用するシンプルな 2D セットアップの場合、追加料金なしで Mystique Lite をダウンロードし、サポートされている安価な Web カメラを購入して開始できます。

    主な機能

    • ビルトインのワーピング、ブレンディング、アライメント –ビルトイン独自の Christie Twist ™および Christie Mystique ™との互換性により、手動または自動のカメラベースのワーピング、ブレンディング、およびアライメントが可能
    • 耐久性 - 20,000 時間の一貫した照明性能により、24 時間年中無休の運用アプリケーションに最適です。
    • 電動交換レンズ スイート -リモコンを使用して電動ズーム、フォーカス、オフセットを簡単に実行できます。
    • 柔軟な接続性 -デバイスの柔軟性、簡単なプレゼンテーションのセットアップ、および標準の HDBaseT 入力のためのオプションのワイヤレス モジュール
    • 無指向性 –あらゆる方向で動作し、無制限の設置柔軟性を実現
    • エコモード –明るさを 50% に下げ、プロジェクターの寿命を大幅に延ばし、動作を静かにします。
    • フル HD 3D コンテンツをサポート – 3D 同期イン/アウト機能を介した単一または複数のプロジェクター設定による 3D 向け
    • HDBaseT –フル HD ビデオ、オーディオ、ネットワーク、および制御コマンドを 1 本のイーサネット ケーブルで配信
    • ピクチャー・イン・ピクチャー/ピクチャー・バイ・ピクチャー – HDMI および DVI ポートを介して 2 つのデジタル信号を同時に配信し、仮想会議を強化
    • 医療トレーニング対応 -高度なグレースケール画像を再現するための DICOM シミュレーション モード。トレーニング目的での X 線や医療スキャンの分析に最適です。
    • TAA準拠
    • 5年保証
    仕様
    • ISO lumens: 11,850

      ANSI lumens: 10,000

      Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 3X speed

      Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,100:1)

      Dynamic contrast: 6,000:1

      Display type: 1-chip 0.67" DMD

    技術仕様
    • Unique refdwu1100-gs-laser-projector
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションGS Series projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Video projectors
    • UNSPSC45111616
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors