製品の公開
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA
    Christie

    DWU1400-GS 1DLP Laser Projector - 14,250 Lumen, WUXGA

    Google翻訳”,

    Christie ® DWU1400-GS 1DLP ®レーザー プロジェクターは、信頼性の高い 20,000 時間の実質的にメンテナンス不要の動作を提供します。設置面積が小さく、軽量、静かな動作、フルセットのレンズ、年中無休の動作耐久性により、このプロジェクターは高等教育、礼拝所、会議、および小規模なロケーションベースのエンターテイメント会場に最適です。このモデルは、TAA 準拠のバージョンでも提供されます。また、DWU1400-GS には 5 年間の保証が付いており、さらに安心です。

    内蔵の Christie Twist ™ により、複数の投影画像を 2D または 3D 表面にシームレスにエッジ ブレンドしてスタックすることができ、使いやすいグリッドポイント/メッシュ インターフェイスを通じて各プロジェクターのジオメトリを正確に制御できます。

    Twist を搭載した DWU1400-GS は、当社の自動カメラベースのアライメントおよび再キャリブレーション ソリューションである Christie Mystique ™と互換性があるため、卓越した精度でマルチプロジェクション システムの設置、アライメント、キャリブレーションを数分で行うことができます。フラット スクリーンまたは表面上の単一の水平アレイで最大 3 台のプロジェクターを使用するシンプルな 2D セットアップの場合は、追加費用なしで Mystique Lite をダウンロードし、サポートされている安価な Web カメラを購入して始めることができます。

    主な特徴

    • 組み込みのワーピング、ブレンディング、アライメント -独自の Christie Twist および Christie Mystique との互換性を組み込み、手動または自動のカメラベースのワーピング、ブレンディング、アライメントを実現します。
    • 耐久性 - 20,000 時間の安定した照明性能により、24 時間 365 日稼働のアプリケーションに最適です
    • 電動交換レンズスイート -リモコンを使用して電動ズーム、フォーカス、オフセットを簡単に実行
    • 柔軟な接続 -オプションのワイヤレス モジュールにより、デバイスの柔軟性が向上し、プレゼンテーションのセットアップが簡単になり、標準の HDBaseT 入力が可能になります。
    • 全方向性 –どの方向でも動作し、設置の柔軟性が無制限に得られます。
    • エコ モード –明るさを 50% に下げ、プロジェクターの寿命を大幅に延ばし、動作音を静かにします。
    • フル HD 3D コンテンツをサポート – 3D 同期入出力機能を介した単一または複数のプロジェクター設定による 3D の場合
    • HDBaseT –フル HD ビデオ、オーディオ、ネットワーク、および制御コマンドを 1 本のイーサネット ケーブルで配信します
    • ピクチャー・イン・ピクチャー/ピクチャー・バイ・ピクチャー – HDMI および DVI ポート経由で 2 つのデジタル信号を同時に配信し、仮想会議を強化します
    • 医療トレーニング対応 -高度なグレースケール画像再現のための DICOM シミュレーション モードは、トレーニング目的での X 線や医療スキャンの分析に最適です。
    • TAA準拠
    • 長期保証 - 5 年または 20,000 時間 (いずれか早い方)
    仕様
    • ISO lumens: 14,250

      ANSI lumens: 12,000

      Color wheel: 4 Segment (RGBY) - 3X speed

      Contrast ratio: 4,000,000:1* with Christie RealBlack™ (*Christie RealBlack disabled: 1,200:1)

      Dynamic contrast: 6,000:1

      Display type: 1-chip 0.67" DMD S600HB

    技術仕様
    • Unique refdwu1400-gs-laser-projector
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションGS Series projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Video projectors
    • UNSPSC45111616
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors