製品の公開
DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector
Christie

DWU2400-JS 23,750 lumen, WUXGA, 1DLP laser projector

Google翻訳”,

驚くほどの軽さ。抜群の明るさ。ご予算に合わせてお選びいただけます。

Christie ® Jazzシリーズ1DLPレーザープロジェクターは、新世代の先進エレクトロニクスを搭載し、驚異的な映像表現と卓越したコストパフォーマンスで、あらゆる面で理想的なプロジェクターです。DWU2400-JSは、23,750ルーメンの鮮やかな色彩、深みのある黒、そしてリアルなコントラストを、わずか30kg(65ポンド)未満の超小型筐体から実現します。

主な特徴

  • より高い明るさでより大きなインパクト: 驚きの価格で、必要な明るさレベルを実現します。
  • 柔軟で多用途なデザイン: 非常にコンパクトなフォーム ファクターと静かな動作により、取り扱い、設置、スペースへの適合が簡単です。
  • ダイナミック コントラストによるリアルな映像: 25,000:1 のダイナミック コントラスト比で、奥行きと細部にまでこだわった世界を体験できます。
  • 最先端の高度な電子機器: Texas Instruments の 0.8 インチ HEP DMD と光学設計により、色彩とコントラストが向上し、冷却システムの設計がより効率的になります。
  • お客様に役立つ完全なソリューション: Christie Twist™ 搭載により、複数の画像を巧みにエッジ ブレンドしてスタックできるため、ワーピングとブレンディングが簡単になります。また、オプションの Mystique™ カメラ ベースのソフトウェアを使用すると、複数のプロジェクター システムを自動的に調整、スタック、ブレンドできます。
  • Christie インテリジェント カメラと互換性あり: オートフォーカスのトリガー、プロジェクターの色の自動調整、色の均一性の最適化など。
  • 幅広いレンズ オプション: 超短焦点レンズを含む 9 種類の交換レンズが用意されており、プロジェクトに最適なレンズを見つけることができます。
  • 没入型 3D エクスペリエンス: アクティブな 3D 機能で創造的な可能性を探求します。
  • 信頼できる信頼性: 業界をリードする 5 年間の保証と、実質的にメンテナンスフリーで 24 時間 365 日稼働するシステムにより、さらなる安心が得られます。
仕様
  • ISO lumens: 23,750

    ANSI lumens: 20,000

    Color wheel: 4 segment - 3X speed color wheel

    Contrast ratio: 4,000,000:1 with Christie RealBlack*

    Dynamic contrast: 25,000:1

    Display type: 1 x 0.8" HEP DMD display type


技術仕様
  • Unique refjazz-dwu2400-js-laser-projector
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションJazz Series projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-28
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • ETIM コードEC000690
  • ETIM 名Video projector
  • Uniclass2015コードPr_40_70_67
  • Uniclass2015詳細Projectors
  • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
  • OmniClassNumber23-37 15 19
  • OmniClassタイトルVideo Projectors