製品の公開
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination
    Christie

    Sapphire 4K40-RGBH 40,950 Lumens, 3DLP, Native 4K Projector with Hybrid RGB Pure Laser and Laser Phosphor Illumination

    Google翻訳”,

    他のレーザー蛍光体プロジェクターには匹敵しないパフォーマンス

    Christie Sapphire ® 4K40-RGBH は、独自のデュアル照明源により、より幅広い光スペクトルを生成し、ProAV が待ち望んでいた息を呑むような色彩を作り出します。

    サファイアは、P3 カラーの美しさ、40,950 ルーメンのパワー、ネイティブ 4K 解像度の鮮明さを誇り、観客を魅了する素晴らしいパフォーマンスを実現します。

    あらゆるスクリーン、あらゆるステージ、あらゆるアトラクションを明るく照らします

    Sapphireは、あらゆる2Dアプリケーションと、あらゆるアクティブおよびパッシブ3Dフォーマットに対応するように設計されています。オールスクリーン対応で、標準ゲインスクリーン、リアスクリーン投影面、シルバースクリーン3Dで最適な視聴体験を実現します。

    必要な接続性。

    最新の TruLife+™ エレクトロニクスには、フルサイズ BNC を備えた Quad 12G-SDI 入力、4 つの DisplayPort 接続、3 つの HDMI 接続など、必要なすべての接続が組み込まれています。

    素晴らしい没入型3D体験

    Sapphire のオプションの Infitec ®カラーコーム 3D ソリューションは、ダークライド、その他のメディアベースのアトラクション、視覚化パワーウォールに使用でき、従来のレーザー蛍光体およびランプベースのプロジェクターよりも優れた光効率と広い色域を実現し、より明るく、より豊かで、よりリアルな 3D 体験を提供します。

    仕様
    • Brightness: 40,950 ISO lumens* | 36,400 ANSI lumens

      Contrast Ratio: 2000:1 On/Off | 4500:1 On/Off with high contrast lens

      Display Type: Dust-sealed 3DLP (1.38")

      Resolution: 4K (4096 x 2160)

      Illumination type: Solid-state RGB pure laser with dual laser phosphor system

      Illumination performance (hrs.): RGB laser: 25,000 hours to 50% brightness | Laser phosphor: 20,000 hours to 50% brightness

    技術仕様
    • Unique refsapphire-4k40-rgbh-laser-projector
    • コレクションセットProjectors
    • コレクションSapphire 4K40-RGBH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国カナダ
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Video projectors
    • UNSPSC45111616
    • Uniclass2015コードPr_40_70_67
    • Uniclass2015詳細Projectors
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16.26
    • MasterFormat 2014 タイトルVideo Projectors
    • OmniClassNumber23-37 15 19
    • OmniClassタイトルVideo Projectors