製品の公開
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
    Cisco Systems, Inc.

    LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display

    Google翻訳”,

    新しいUltraHD大型ディスプレイであるUH5Cシリーズは、Ultra HDコンテンツの表示と、1つの画面に最大4つの分割画像を表示する分割コンテンツレイアウトをサポートしています。その利点により、さまざまな形式のコンテンツを作成して、コマーシャルメッセージを効果的に配信できます。また、コンテンツ管理が強化されています。埋め込まれた基本的なコンテンツテンプレートを使用すると、モバイルデバイスまたはサイネージディスプレイでコンテンツを簡単かつ迅速に作成および編集できます。

    主な機能

    • 明るさ(標準):500cd/m²
    • ベゼル:11.9 mm(T)、12.4 mm(L / R)、15.5 mm(B)
    • 奥行き:38.6mm
    • インターフェイス:HDMI / DVI / DP / RGB / RJ45 / IR / RS232C/SDカード/USB


    技術仕様
    • Unique refcisco-lg-49-display-single
    • コレクションセットVideo Conferencing
    • コレクションTelePresence
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Videoconferencing systems
    • UNSPSC45111902
    • Uniclass2015コードSs_75_10_21_88
    • Uniclass2015詳細Telecommunications systems
    • MasterFormat 2014 コード27 41 16.29
    • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClassNumber23-37 00 00
    • OmniClassタイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment