製品の公開
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Open Top Enclosure
    CityScapes, Inc

    Horizontal Plankwall Open Top Enclosure

    Google翻訳”,

    Covrit® 水平PVC板壁式ダンプスター&廃棄物囲いシステム

    CityScapes社のCovrit®水平PVC板壁エンクロージャーで、商業廃棄物処理エリアをグレードアップしましょう。従来の木材、金網、または石造りの囲いに代わる、メンテナンス不要の代替品として設計されたこのモジュール式スクリーンウォールは、天然木目の温かみのある美しさと、エンジニアリングされたセルラーPVCの長期的な耐候性を兼ね備えています。

    壁面充填材には、厚さ1インチの頑丈な100%セルラーPVC板が使用され、1/2インチの押出成形アルミニウム製標準補強材で補強されています。非多孔質素材のため吸湿を防ぎ、腐敗、反り、ささくれ、カビ、白カビの発生リスクを排除します。そのため、過酷な商業施設の屋外環境や頻繁な洗浄にも最適です。

    主な性能とアーキテクチャ上の特徴

    • 本物の木材のような美しさ、メンテナンス不要:片面または両面にエンボス加工された木目調のテクスチャーが選択可能で、天然木材に必要な継続的な着色、シーリング、塗装といったメンテナンスなしに、高級感のある建築的な魅力を提供します。
    • 腐食や化学物質に強い充填材: 100%セルラーPVC構造は、商業用ゴミやリサイクルゾーン周辺でよく見られる湿気、汚れ、カビ、白カビ、強力な洗浄剤に対して耐性があります。
    • 内部構造補強:一体型の1/2インチ押出成形アルミニウム製補強材が、板材間の構造安定性を確保し、パネルの整列を維持し、長期間にわたる衝撃に耐えます。
    • 壁の高さは調整可能:最大14フィートまでカスタマイズ可能で、標準的なシングル/ダブルのダンプスターレイアウト、ロールオフコンテナ、または圧縮機に対応し、自治体の視覚遮蔽基準を満たします。
    • モジュール式建築用スクリーン:商業施設、小売店、集合住宅、公共施設など、様々な敷地への迅速な設置を想定して設計されています。Covrit®製のゲート、ウォークインアクセス、屋根付き囲いなどの構成と完全に互換性があります。

    技術仕様
    • Unique refhorizontal-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • コレクションセットDumpster Enclosures
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • Uniclass2015コードTE_70_20_20_03
    • Uniclass2015詳細Acoustic enclosures
    • MasterFormat 2014 コード08 92 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNumber23-13 00 00
    • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products