製品の公開
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
    CityScapes, Inc

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Google翻訳”,

    Covrit®垂直PVC板壁(幅広補強材付き)屋根付き廃棄物・コンテナ囲い

    CityScapes社のCovrit®垂直PVC板壁屋根付き囲い(幅2 1/2インチの補強材付き)は、強風環境、大規模な商業施設、および厳格な環境規制への対応を念頭に設計されており、商業廃棄物、ゴミ箱、およびユーティリティ機器のための頑丈な建築用囲いを提供します。

    垂直に配置された板材は、現代的な建物のファサード、金属外装、板張り外壁などと視覚的に調和します。プレハブ構造の屋根に、厚さ1インチの100%セルラーPVC板材と、幅2 1/2インチの強化押出成形アルミニウム製補強材を組み合わせることで、この完全密閉構造は汚染された雨水の流出を防ぎながら、最大限の曲げ強度と長期的な耐候性を実現します。

    主な性能とアーキテクチャ上の特徴

    • 建築的な垂直方向の配置:垂直な板材の形状は、現代的な建物の外装、垂直サイディング、建築用金属パネルとのシームレスな視覚的連続性を提供します。
    • 風荷重および構造荷重に対する耐性の向上:頑丈な2 1/2インチの押出成形アルミニウム製幅広補強材は、高い垂直方向の部材や広いスパンにわたって優れた曲げ剛性を提供し、強風荷重地域や要求の厳しい現場に最適です。
    • 雨水管理に関するBMPおよび環境コンプライアンス:一体型の構造屋根が、廃棄物容器や圧縮機を雨水から保護し、施設が自治体の最良管理慣行(BMP)およびEPAの浄水規制を満たすのに役立ちます。
    • メンテナンス不要の木目調美観:片面または両面にエンボス加工された木目調の質感は、本物の木材のような塗装、シーリング、反り、腐食といった継続的なメンテナンスなしに、建築用木材の豊かな外観を実現します。
    • 非多孔性セルラーPVC充填材:厚さ1インチの頑丈なセルラーPVC構造は、水、汚れ、カビ、白カビ、およびゴミ捨て場の洗浄時に使用される強力な化学洗浄剤を通しません。
    • 最大14フィートの高さまでカスタマイズ可能な筐体:大型ロールオフコンテナ、業務用圧縮機、またはカスタム機器の高さ要件に対応するため、最大14フィートの高さまで拡張可能です。
    • プレエンジニアリングされたターンキーソリューション:表面実装型のモジュール式フレームにより、現場での組み立てが簡素化され、労働集約型のコンクリートブロック造や現場溶接による鉄骨構造に代わる、軽量でターンキー方式のソリューションを提供します。
    技術仕様
    • Unique refvertical-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • コレクションセットDumpster Enclosures
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • Uniclass2015コードTE_70_20_20_03
    • Uniclass2015詳細Acoustic enclosures
    • MasterFormat 2014 コード08 92 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNumber23-13 00 00
    • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products