製品の公開
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
    CityScapes, Inc

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Google翻訳”,

    Covrit® 水平PVC板壁(幅広補強材付き)廃棄物・コンテナ囲い

    CityScapes社のCovrit®水平PVC板壁(幅2 1/2インチのアルミニウム補強材付き)は、強風環境、大スパン、要求の厳しい商業施設向けに設計されており、ゴミ箱、圧縮機、屋外ユーティリティゾーン向けの頑丈な建築用目隠しを提供します。

    この改良モデルは、厚さ1インチの100%セルラーPVC製板材に、幅2 1/2インチの押し出し成形アルミニウム製補強材を組み込んでおり、標準的な補強システムよりも大幅に高い曲げ強度と耐衝撃性を実現しています。メンテナンス不要、腐食の心配もなく、塗装や着色も不要。天然木のような豊かな風合いを保ちながら、厳しい天候や商業施設での激しい洗浄にも耐えます。

    主な性能とアーキテクチャ上の特徴

    • 構造剛性の向上:頑丈な2 1/2インチの押出成形アルミニウム補強材により、広い板幅にわたって優れた構造安定性が実現され、強風地帯、幅広ゲート設計、高架壁構造に最適な仕様となっています。
    • メンテナンス不要の木目調デザイン:片面または両面にエンボス加工された木目調テクスチャーが選択可能で、本物の木材のような見た目でありながら、高額な塗装、シーリング、反りといった継続的なメンテナンスの手間がかかりません。
    • 100%セルラーPVC構造:厚さ1インチの非多孔質のソリッドセルラーPVC板は、湿気、腐敗、ささくれ、汚れ、カビ、白カビ、強力な化学洗剤に対して完全に耐性があります。
    • 最大14フィートまでの高さに対応:拡張可能なモジュール設計により、壁の高さが最大14フィートまで対応し、商業用ゴミ箱、圧縮機、サービスヤードの視覚的な隠蔽に関する厳しい自治体の条例を満たします。
    • ライフサイクルコストが低い:数十年にわたるメンテナンスフリーのサービスを実現するように設計されており、再塗装も不要なため、従来の木製や塗装された金属製の壁に比べて、長期的な施設管理コストを削減できます。
    • 迅速なBIMと現場統合:プレエンジニアリングされたモジュール式フレームにより、コンクリート基礎への設置が簡素化され、標準的なRevitおよび3D CADの現場設計にシームレスに統合されます。
    技術仕様
    • Unique refhorizontal-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • コレクションセットDumpster Enclosures
    • コレクションEnclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • Uniclass2015コードTE_70_20_20_03
    • Uniclass2015詳細Acoustic enclosures
    • MasterFormat 2014 コード08 92 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNumber23-13 00 00
    • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products