製品の公開
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system
Dulok 25 - Fencing system

    Dulok 25 - Fencing system

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ダブルワイヤーウェルドメッシュリジッドメッシュパネルフェンシングシステム。

    Dulok-25™ダブルワイヤーパネルシステムは、データセンター、セキュアユニット、MODサイト、警察署などのアプリケーションで使用できます。ツインの8mmワイヤー構成と25mm間隔の6mm垂直ワイヤーを備えた、これは市場で最も侵入しにくいフェンスシステムの1つです。 1200〜6000mmの範囲の高さで利用できます。


    特徴:


    非常に高いセキュリティ、アンチカットスルー、ダブルワイヤーパネル。

    幅広い高さオプション(最大6m)。

    RALカラーをご用意しています。


    基準:

    BS1722-14に準拠しています。

    仕様
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Standard: To BS 1722-14.
      • Posts - In addition to the standard posts, many variations are available to accommodate site requirements: Wall fixing plates, cranked posts or base plated. Cranked or straight extensions for barbed or razor wire. Cranked panels.
        • Manufacturer's standard.
        • Purpose-made. Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Panel height: Fence heights above 2430 mm are made up of two or more panels.
        • 1830 mm.
        • 2030 mm.
        • 2430 mm.
        • 3060 mm.
        • 4060 mm.
        • 4460 mm.
        • 5090 mm.
        • 5490 mm.
        • 6090 mm.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Fixing:
        • Pin hex.
        • Sheardrive.
      • Width: 2506 mm.
      • Mesh size: 200 x 25 mm.
      • Top edge protection: 30 mm. Can be inverted to give flush edge.
      • Product Reference: Dulok-25™
    技術仕様
    • Unique refDulok-25-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    • 幅(mm)2506
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems