製品の公開
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system

    Ultimate Extra - Fencing system

    Google翻訳”,

    標準のUltimate™プロファイルパネルシステムのすべてのセキュリティ機能を提供しますが、より太くて密度の高いワイヤーパネルを備えたUltimateExtra™は、学校、港、空港などの高ステータス施設の境界フェンシングとしてさらに強力な保護を提供します。

    この人気のある選択肢は、ワイヤーの中心が近く、選択したRAL色の範囲に関係なく、優れた視認性を提供します。

    特徴:

    高さ:1.8〜3.0m。

    165 x25mmメッシュアパーチャ。

    2485および2060mmのポストセンター。

    垂直の6mmヘビーデューティーワイヤーは、各パネルでわずか25 mm離れており、優れた強度を提供し、登るのが非常に困難です。

    上部のプロファイルは、フェンシングの強度を高めます。

    亜鉛メッキとポリエステル粉末でコーティングされたセキュリティポストとクランプバー。

    評議会およびセキュリティコンサルタントによって英国全体で指定されています。

    オープンメッシュスチールパネルフェンスについては、BS1722-14に準拠しています。

    技術仕様
    • Unique refUltimate-Extra-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト