製品の公開
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system

    Exempla - Fencing system

    5つ星のうち3.73.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    プロファイルメッシュパネルシステム
    CLD Exempla プロファイル パネル システムは、美観と強力なセキュリティの両方を実現します。フェンスの高さに基づいて 2 ~ 5 個のプロファイルを収容し、強固な第一防衛線を確保します。さまざまな地形に簡単に設置できるように設計された Exempla メッシュ フェンス パネルは、CLD の革新的な隠し固定システムである SafeTFix で固定されています。

    特徴:

    • 再利用素材
    • 簡単インストール
    • 独自の「SafeTfix」隠し固定システム
    • 高さに応じて2~5のプロファイルがあり、強度が増します
    • 美的ソリューション
    • 規格: BS 1722-14に準拠
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Exempla Profiled Panel System

      Panel type: Profiled mesh panel system. Number of profiles varies according to height. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2485mm

      Wire diameter: 5mm nominal

      Mesh size: 200 x 55mm

      Available heights

      Select as required 2 profiles: 630mm, 830mm, 1030mm, 1230mm

      3 profiles: 1530mm, 1730mm, 1930mm

      4 profiles: 2330mm, 2530mm, 2730mm

      5 profiles: 3030mm only

      Nominal heights: 0.6m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Available in any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above final ground level

      Security topping n/a

      options:

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 40mm up to 2.7m high, 80mm x 40mm for 3m high panels only

      Maximum post

      Centres: 2515mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refExempla-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems