製品の公開
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate
Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Slidemaster – With infill options for systems above single - Carbon steel gate

    Google翻訳”,

    自動LPS1175SR2およびSecuredbyDesignカンチレバースライディングシングルリーフゲート。

    SlideMaster™カンチレバーおよびトラック式スライディングゲートはオーダーメイドで、高さ3 mまで、ドライブスルー幅20 mまで、すべて125mmの最低地上高で提供できます。メインゲートフレームは、上部と下部の75 mmの正方形のアルミニウム製チューブレールで構成され、メインの支柱は同じ材料で作られています。ゲートには、CLD範囲のメッシュパネルを充填するか、125mmの中心に標準の30mm丸棒を充填することができます。フレームと充填は、カスタムメイドの下部ビーム押し出し材に取り付けられます。 SlideMaster™カンチレバードライブメカニズムは、外部摩擦ドライブがゲートの内面ではなく下部ビームに組み込まれているため、要素から保護するだけでなく、完全に見えないという点で独特です。自動化されたSlideMaster™カンチレバースライディングゲートは、EU規格BS EN 12453に完全に準拠しており、それぞれが2つの平行な導電性ゴムストリップで構成される5つのプロファイルされた安全エッジを備えています。これらは、安全エッジとの間でメッセージを送受信する下部ビーム内に隠されている2本のケーブルによってメインコントロールパネルに接続されています。万が一故障が発生した場合は、必要な安全エッジにメッセージが送信され、ゲートの位置に関係なくゲートを停止するように指示されます。

    特徴:

    大きな開口部に理想的なソリューション。

    最大20mの幅のドライブスルーをクリアします。

    パネルインフィルのフルレンジ。

    RALカラーのフルレンジ。

    仕様
      • Format: Cantilevered, sliding.
      • Method of operation:
        • Automatic.
        • Manual.
      • Barrier dimension: -
        • Height:
          • 1200 mm.
          • 1800 mm.
          • 2000 mm.
          • 2400 mm.
          • 3000 mm.
        • Span - Single: 1.2–10 m, double: 2.4–20 m. All gates made to client specification.: -
      • Finish as delivered: -
        • Colour: Powder coated, RAL.
      • Product Reference: Slidemaster SR2
      • Infill:
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Exempla mesh.
        • Dulok mesh.
        • Multiplus mesh.
        • Mesh. Insert panel system required to match. See options.
        • 30 mm round bar. 125 mm centres.
        • 30 mm square bar. 125 mm centres.
        • Securus.
        • Ultimate mesh.
        • Ultimate extra.
      • Locking mechanism - A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.:
        • Not required.
        • SlideLock.
      • Frame: 75 x 75 mm aluminium tube.
    技術仕様
    • Unique refSlidemaster-With-infill-options-for-systems-above-single-Carbon-steel-gate
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_30_59_59_79
    • Uniclass2015詳細Sliding vehicular barriers