製品の公開
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system
Securus Profiled - Fencing system

    Securus Profiled - Fencing system

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    358プロファイルのウェルドメッシュリジッドメッシュパネルフェンシングシステム。 Securus™プロファイルフェンスパネルシステムは、高度なセキュリティアプリケーションで非常に人気があります。学校、産業および商業ユニット、警察署、安全なユニットなどのアプリケーションに適しています。密集したメッシュですが、景観への影響はほとんどありません。特徴:密なメッシュでも魅力的な外観。剛性のある溶接メッシュパネル。 RALカラーをご用意しています。
    仕様
      • System performance: Anti-intruder and security fencing performance.
      • Posts:
        • Manufacturers standard
        • Purpose-made – Insert requirements.
      • Fence topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
      • Product Reference: Securus™ Profiled Panel System
      • Height - Other heights 0.5–6.0 m available on request. Insert requirements.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2410 mm.
        • 2970 mm.
        • As drawing. Insert reference where applicable.
      • Colour and finish: Galvanized and polyester powder-coated, RAL. RAL 6005 as standard, full spectrum of colours available subject to quantity and price.
      • Mesh size: 76.2 x 12.5 mm.
      • WireDiameter: 4 mm. Horizontals and verticals.
      • Fasteners: M8 cup square bolt with permacone nut and security washer.
      • Width: 2515 mm.
      • Anti-intruder security topping:
        • Not required.
        • Barbed wire.
        • Double mesh cranks.
        • Razor wire, coiled.
    技術仕様
    • Unique refSecurus-Profiled-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)2515
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems