製品の公開
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system
Multiplus - Fencing system

    Multiplus - Fencing system

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    プロファイル可変メッシュフェンス

    CLD Multiplus は、さまざまなメッシュ開口部を備えたクラシックなパラディン スタイルのフェンス システムで、サイトの外部と内部の境界を画定しながら、見事な効果を生み出します。大きな上部プロファイルと 25 mm 間隔の 6 本の垂直ワイヤのグループによりストライプ効果を生み出す CLD Multiplus は、内部と外部の境界を画定する堅牢でありながら非常に装飾的なフェンス ラインを提供します。

    特徴:
    • 再利用素材
    • 人気の装飾効果
    • 内部使用と外部使用の区別
    • ストライプ効果
    • 美的外観
    • 規格: BS 1722-14に準拠
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD MultiPlus Profiled Variable Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Variable aperture mesh panel system with 3 profiles. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2940mm up to 2330mm high

      2800mm at 3030mm high

      Wire diameter: 4mm & 5mm

      Mesh size: 200 x 45mm and 200 x 25mm

      Available heights

      Select as required: 1730mm, 1930mm, 2330mm (all 2929 wide) and 3000mm (2800mm wide)

      Nominal heights: 1.8m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Security topping n/a

      options:

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2.4m high , 80mm x 40mm for 3m high

      Maximum post

      Centres: 2940mm up to 2330mm high and 2820 for 3030mm high

      Fixings: Clips with safety screws

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refMultiplus-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems