製品の公開
ONE
ONE
    Co.E.M.

    ONE

    Google翻訳”,

    ONEは、さまざまなタイプの製品と設置で利用可能な30mmMR11ホルダーと互換性のある固定光学系を備えた埋め込み型LEDスポットライトです。

    仕様
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium,  PMMA optic;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   120lm (1W,CRI80) a 200lm (2W, CRI80);LED color: white 2200K,2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;Peso: 0,042Kg;dimensions: Ø35x39mm;Ø30mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    技術仕様
    • Unique refone
    • コレクションセットIndoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-14
    • エディション1
    • 幅(mm)35
    • 奥行き(mm)39
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.042
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring