製品の公開
8015SF Hydraulic Hinge Biloba
8015SF Hydraulic Hinge Biloba
8015SF Hydraulic Hinge Biloba
8015SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8015SF Hydraulic Hinge Biloba

    Google翻訳”,
    ドアの閉鎖速度を調整できる油圧ヒンジ(ガラスからガラスへ180°)。ストップ付きドアに適しています。 0°で停止します。 +90°-90°ストップなし。
    仕様
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    技術仕様
    • Unique refHydraulic-Hinge-Biloba-8015SF
    • コレクションセットGlass Hardware
    • コレクションHydraulic hinge
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)108
    • 幅(mm)153.5
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • MasterFormat 2014 コード08 41 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClassNumber23-17 11 23
    • OmniClassタイトルAll Glass Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors