製品の公開
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356

Google翻訳”,
SYSTIMAX®GigaSPEED®XLPATCHMAX®GS3パネルシステムは、優れたパフォーマンスを提供し、完全に調整され統合されたGigaSPEED XLソリューションのパワーを解き放ち、PATCHMAXシステムを業界でユニークなものにしている革新的な機能をすべて維持します。その独自のモジュール性とパッチコード管理システムは、ディストリビューションモジュール(DM)の使用を通じてMISマネージャーに柔軟性を提供し続けます。これらのモジュールは前方に回転させることができるため、新しく設計された110タイプIDC端子に正面からアクセスして、ケーブルを簡単に終端できます。 PATCHMAX GS3ディストリビューションモジュールは、革新的なターミネーションマネージャーとリアハウジングを備えています。ターミネーションマネージャとリアハウジングは、より簡単で、より速く、より信頼性の高いターミネーションを提供し、パネルへのケーブルの配置とターミネーションのばらつきを減らします。
  • ANSI /TIA-568-C.2カテゴリ6およびISO/IECカテゴリ6/クラスE仕様を満たすか超えることが保証された電気的性能
  • 個々の6ポート分配モジュールは、取り外し、フロントコード管理リングにスナップし、前方に回転させることができるため、リア110タイプIDCターミネーションフィールドにフロントアクセスしやすく、設置が簡単です。
  • 19インチフレーム取り付け用に24ポートおよび48ポート構成で利用可能、またはオプションの1100C1アダプターを使用して壁に取り付けることができます
  • 内蔵のコードとケーブルの保持リング、色分けされたラベルとアイコンを使用して、管理を簡素化するように設計されています
  • 魅力的な黒色火薬で覆われた高張力鋼パネルには、取り外し可能な背面に取り付けられたケーブル管理バーが装備されています
  • フロントポートは、GS8E GigaSPEEDXLSolutionパッチコードまたは8ピン準拠のモジュラーコードを受け入れます
  • フロントラベルとリアラベルを含め、各パネルはすぐに取り付けられます
  • UL®リスト、UL-C認定
  • 1 Gb/sを超えるネットワーク回線速度をサポートできます
  • カテゴリ5eコードおよびケーブルとの下位互換性。ただし、GS8E GigaSPEED XL Solutionパッチコードを使用すると、最適なパフォーマンスが得られます。
  • 登録済みのSYSTIMAXGigaSPEEDX10D F / UTPチャネルの一部として含まれている場合、SYSTIMAX20年延長保証およびアプリケーション保証の対象となります。



部品番号:760062356
技術仕様
  • Unique refcommscope-00066
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)88.2
  • 幅(mm)482.6
  • 奥行き(mm)125.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク