製品の公開
PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 108232778
CommScope

PowerSUM MPS100E Category 5e U/UTP Information Outlet, Black - Part Number : 108232778

Google翻訳”,
SYSTIMAX®MPS100EPowerSUM情報コンセントは、モジュラーRJ45から圧接コネクタ(IDC)です。これは通常、作業場所の前面プレートに取り付けられ、IDC端で水平4ペアケーブルの終端を提供し、RJ45端でワークステーションコードを挿入します。高速データおよびビデオアプリケーション向けに設計されています。圧接コネクタは、22および24AWG絶縁ワイヤを受け入れます。高歯ペアスプリッターは、接続までのツイストを維持するために、非常にきつくツイストされたPowerSUMケーブルペアを分離するように拡張されました。 D-Impact Toolを使用して、導体を終端することができます。インフォメーションアウトレットには、省スペースのワイヤーフラットキャップが付属しています。これは、汚染からの保護と接続の保護に使用する必要があります。簡単なワイヤ配置シーケンスを備えたマルチカラーラベルは、ワイヤ端子にマークを付け、迅速で正確な取り付けを保証します。
  • Mシリーズのモジュラーフェースプレート、フレーム、または表面実装ボックスにスナップします
  • 90度(ストレート)または45度(角度付き)のいずれかで取り付けることができます
  • 角度の付いた機能により、特別なフェースプレートが不要になります
  • 色とりどりの識別ラベルにより、迅速で正確な設置が保証されます
  • 薄型のワイヤーキャップが汚染から保護し、接続を保護します
  • 導体の配置と終端を強化するためのペアスプリッターとより広いチャネル
  • カテゴリ5e準拠



部品番号:108232778
技術仕様
  • Unique refcommscope-00370
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Information Outlets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ