Plenum Powered Fiber Cable Transition Box - Part Number: 760250853Plenum Powered Fiber Cable Transition Box - Part Number: 760250853
前の画像を見る
次の画像を見る
CommScope

Plenum Powered Fiber Cable Transition Box - Part Number: 760250853

Google翻訳”,
  • 屋内から屋外への電力供給ファイバーケーブルの簡単で安全な移行ポイントを提供します
  • 将来のエンドデバイス設置のためのパーマネントリンク給電ファイバーケーブルの終端点
  • プレナム定格エンクロージャ

部品番号:760250853

仕様
  • Dimensions: 4.37 in (111 mm) x 14.18 in (360 mm) x 14.57 in (370 mm)

    Interface features, inside: (6) fiber LC duplex, (6) two wire terminals

    Interface capacity: 6 channels

    Surface-mounted

    Input Power: 100 W per channel (NEC Class 2)

    Input voltage: 30 Vac | 60 Vdc per channel

    Safety Standards: UL2043 | UL1863 | UL62368 | CE

    Environmental Space: Indoor | Plenum

    Weight: 14 lbs (6.35 kg)

    Package quantity: 1

技術仕様
  • Unique refplenum-powered-fiber-cable-transition-box
  • 製品ファミリComputer Network Equipment
  • 製品グループPowered Fiber Cable Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)14.57
  • 幅(inch)14.18
  • 奥行き(inch)4.37
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
  • 正味重量(lbs)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • MasterFormat 2014 コード27 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
  • OmniClassNumber23-37 13 15

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ