製品の公開
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP 3U Panel Kit - Part Number : 760001677

Google翻訳”,

コムスコープは、音声、データ、およびビデオ回線の終端または相互接続を簡素化するために、カテゴリ3、5、5e、6、および6Aケーブル用の高品質のモジュラーパネルを提供しています。最大72個のポートで利用できるこれらの直線および角度の付いたパネルは、取り付けと保守が簡単です。さらに、ミッションクリティカルなアプリケーションのパフォーマンスおよび伝送基準を満たしているか、上回っています。

  • カテゴリ6、5e、5、および3のコードおよびケーブルとの下位互換性



部品番号:76001677
技術仕様
  • Unique refcommscope-00416
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションSYSTIMAX® Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)132.5
  • 幅(mm)482.6
  • 奥行き(mm)220.02
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク