製品の公開
6" (152 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (52U) M6 Tapped Rails, Black - Part Number : 760092031
CommScope

6" (152 mm) Channel x 8' (2438 mm) H - 19" (482.6 mm) AI Equipment Rack (52U) M6 Tapped Rails, Black - Part Number : 760092031

Google翻訳”,
構内配線を管理、配布、および制御する必要がありますが、すべてのラックとケーブル管理デバイスが同じように作成されているわけではありません。コムスコープは、インストールとアクセシビリティが困難な場合に、ネットワークパフォーマンスと企業の生産性に悪影響を与える可能性があることを理解しています。コムスコープは、インフラストラクチャソリューションと同じレベルの詳細と重要性を備えたラックとケーブル管理デバイスを設計し、お客様が投資を保護および管理するための最良の製品を確実に入手できるようにします。コムスコープラックは、2ポスト、4ポスト、および壁取り付けオプションで利用でき、19インチ(48.26cm)のEIAラックマウント通信機器を保管するための通信機器室で使用するように設計されています。

CommScopeウォールマウントラックには、3つのサイズのヒンジ付きスイングゲートウォールラックが含まれています。ウォールマウント機器ラックは、自立型ラックまたはキャビネットの床面積が利用できないアプリケーション向けに設計されています。壁に取り付けられた機器に頑丈なプラットフォームを提供します。

CommScope Rack製品には、シェルフ、配電、ラダーラック、ケーブル管理など、特定の要件に合わせて各ラックをカスタマイズするためのさまざまなアクセサリが含まれています。
  • 2ポスト構成と4ポスト構成の両方で利用可能な機器ラック
  • UL®リスト
  • ラック仕上げ:耐久性のある黒色エポキシパワーコート
  • 1つのコンテナにパッケージ化され、組み立てられていない
  • ラックは簡単に組み立てられ、ハードウェアが含まれています
  • 12U、20U、25Uの高さで利用可能なウォールマウントラック
  • ウォールマウントラックには、左側または右側からスイングドアヒンジがあります
  • ウォールマウントラックは、ケーブルタイとストラップ用のケーブルランスを上部と側面に提供します



部品番号:7600092031
技術仕様
  • Unique refcommscope-00439
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションCommScope® Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク