製品の公開
Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113
CommScope

Rack, 2-Post, (58U), 3" (76 mm) Channel x 9' (2743 mm) H x 19" (482.6 mm) W, Alum, 12-24 Tapped Rails, Black - Part Number : 760139113

Google翻訳”,

コムスコープは、堅牢で耐久性のある機器ラックのファミリーを提供しています。 2ポスト、4ポスト、および壁取り付けオプションで利用可能な当社のラックは、19インチ(480 mm)EIAラックマウント通信機器を保管するための通信機器室で使用するように設計されています。パウダーコーティングされたアルミニウムまたはスチールで作られた当社のウォールマウントラックは、自立型キャビネットの床面積が利用できない場合に頑丈なプラットフォームを提供します。

  • 12U、20U、25Uの高さで利用可能な壁取り付けラック
  • ラックは簡単に組み立てられ、ハードウェアが含まれています
  • UL®リスト



部品番号:760139113
技術仕様
  • Unique refcommscope-00442
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションCommScope® Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

北米